garnitură FVF
065B7888
garnitură FVF DN40 I-p
065B7888
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | garnitură FVF DN40 I-p |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Accesorii - Produse auxiliare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | FVF DN40 spare gasket |
| Materialul carcasei | Grafit ranforsat |
| Product line | 08 |
| Size | DN 40 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | garnitură FVF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.006 Kilogram |
| Greutate netă | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.075 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031675 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |