Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

garnitură FVF

065B7887

garnitură FVF DN25-32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Descrieregarnitură FVF DN25-32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Grupă de produseAccesorii - Produse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionFVF DN25/32 spare gasket
Materialul carcaseiGrafit ranforsat
Product line08
SizeDN 25
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]350 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsgarnitură FVF

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.002 Kilogram
Greutate netă0.001 Kilogram
Volume0.06 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104031668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens