Site DN250 PN16-25 Fin+garnitură
065B7836
Site DN250 PN16-25 Fin+garnitură
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru filtre
065B7836
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Densitatea sitei [n/cm²] | 625 |
| Descriere | Site DN250 PN16-25 Fin+garnitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ochi sita [mm] | 0.25 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Accesorii - Produse auxiliare |
| Material Description | FVF Screen DN250 Fine Mesh |
| Materialul carcasei | Material oțel inoxidabil No 1.4301 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | Site FV fine |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.047 Kilogram |
| Greutate netă | 1.047 Kilogram |
| Volume | 27.72 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556047 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |