Site DN150 PN16-25 Fin+garnitură
065B7834
Site DN150 PN16-25 Fin+garnitură
065B7834
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| Densitatea sitei [n/cm²] | 625 |
| Descriere | Site DN150 PN16-25 Fin+garnitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ochi sita [mm] | 0.25 mm |
| Eticheta produsului | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii - Produse auxiliare |
| Material Description | Sita DN150 PN16-25 Fina+garnitura |
| Materialul carcasei | Material oțel inoxidabil No 1.4301 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | Site FV fine |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.83 Kilogram |
| Greutate netă | 0.5 Kilogram |
| Volume | 6.656 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556023 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |