Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Site DN32 PN16-25 Fin+garnitură

065B7827

Site DN32 PN16-25 Fin+garnitură

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Densitatea sitei [n/cm²]625
DescriereSite DN32 PN16-25 Fin+garnitură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ochi sita [mm]0.25 mm
Eticheta produsuluiYes
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii - Produse auxiliare
Material DescriptionSita DN32 PN16-25 Fina+garnitura
Materialul carcaseiMaterial oțel inoxidabil No 1.4301
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]350 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsSite FV fine

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.038 Kilogram
Greutate netă0.036 Kilogram
Volume0.194 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens