FVF-M, Inserție magnetică DN15-20
065B7790
Inserție magnetică DN15-20
065B7790
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Inserție magnetică DN15-20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii - Produse auxiliare |
| Material Description | Insertie magnetica DN15-20 |
| Materialul carcasei | BaFe 12019 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | FVF-M |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.104 Kilogram |
| Greutate netă | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.06 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555460 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |