Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Sistem ACM, TD-S, 40 kW, 750 L

161L1357

THERMODUAL-S 750-40 StS

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime ambalaj 2 [mm]800 mm
Adâncime cu carcasă [mm]1165 mm
Adâncime pachet [mm]1000 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeDHW storage & charging
AprobareDVGWCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]40.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]0.1 A
Debit primar [m3/h] [Max]0.76 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]0.69 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.11 bar
Denumire regulator ACMNo Controller
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereTHERMODUAL-S 750-40 StS
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN50
Dimensiune conductă de circulațieDN25
Dimensiune conductă încălzireDN20
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord ACMRp2"
Dimensiune racord de circulațieRp1"
Dimensiune racord încălzire26,9 mm
Dimensiune racord termoficare26,9 mm
Direcție racord primarOrizontal
Grupă de produseSistem ACM
Înălțime ambalaj 2 [mm]500 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]2045 mm
Înălțime pachet [mm]2195 mm
Lățime ambalaj 2 [mm]1200 mm
Lățime cu carcasă [mm]1050 mm
Lățime pachet [mm]1000 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionThermoDual-S 750-40 StS HEX
Material izolațieEPS cu pâslă laminată
Material rezervor14571
Numărul de gospodării [Max]27
Nume categorieSubstații cu acumulare
Presiune diferențială primar [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]150 °C
Temperatură tur recomandată [°C]70 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMExternal control
Tip HEX ACMXB37M-1-16
Tip pompă ACMUPM2K
Tip produsTD-S
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzireSudat
Tip racord termoficareSudat
Volumul rezervorului de apă caldă [l]750 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută140 Kilogram
Greutate netă140 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2408.016 Litru
EAN/UPC5715162854594