Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Sistem ACM, TD-S, 40 kW, 200 L

161L1329

THERMODUAL-S 200-40 StS

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime ambalaj 2 [mm]800 mm
Adâncime cu carcasă [mm]865 mm
Adâncime pachet [mm]750 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeDHW storage & charging
AprobareDVGWCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]40.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]0.1 A
Debit primar [m3/h] [Max]0.76 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]0.69 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.11 bar
Denumire regulator ACMNo Controller
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereTHERMODUAL-S 200-40 StS
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN40
Dimensiune conductă de circulațieDN20
Dimensiune conductă încălzireDN20
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord ACMRp1 1/2"
Dimensiune racord de circulațieRp3/4"
Dimensiune racord încălzire26,9 mm
Dimensiune racord termoficare26,9 mm
Direcție racord primarOrizontal
Grupă de produseSistem ACM
Înălțime ambalaj 2 [mm]500 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]1595 mm
Înălțime pachet [mm]1750 mm
Lățime ambalaj 2 [mm]1200 mm
Lățime cu carcasă [mm]790 mm
Lățime pachet [mm]750 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionThermoDual-S 200-40 StS HEX
Material izolațieEPS cu pâslă laminată
Material rezervor14571
Numărul de gospodării [Max]11
Nume categorieSubstații cu acumulare
Presiune diferențială primar [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]150 °C
Temperatură tur recomandată [°C]70 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMExternal control
Tip HEX ACMXB37M-1-16
Tip pompă ACMUPM2K
Tip produsTD-S
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzireSudat
Tip racord termoficareSudat
Volumul rezervorului de apă caldă [l]200 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută69 Kilogram
Greutate netă69 Kilogram
Volume977.284 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162854303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm