Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Sistem ACM, TD-S, 80 kW, 900 L

161L1014

THERMODUAL-S 900-80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime ambalaj 2 [mm]800 mm
Adâncime cu carcasă [mm]1265 mm
Adâncime pachet [mm]1100 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeDHW storage & charging
AprobareDVGWCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]80.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]0.2 A
Debit primar [m3/h] [Max]1.52 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]1.37 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.11 bar
Denumire regulator ACMNo Controller
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereTHERMODUAL-S 900-80
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN50
Dimensiune conductă de circulațieDN25
Dimensiune conductă încălzireDN20
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord ACMRp2"
Dimensiune racord de circulațieRp1"
Dimensiune racord încălzire26,9 mm
Dimensiune racord termoficare26,9 mm
Direcție racord primarOrizontal
Grupă de produseSistem ACM
Înălțime ambalaj 2 [mm]500 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]1900 mm
Înălțime pachet [mm]2015 mm
Lățime ambalaj 2 [mm]1200 mm
Lățime cu carcasă [mm]1115 mm
Lățime pachet [mm]1100 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionThermoDual-S 900-80 v2023
Material izolațieEPS cu pâslă laminată
Material rezervor14571
Numărul de gospodării [Max]49
Nume categorieSubstații cu acumulare
Presiune diferențială primar [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]150 °C
Temperatură tur recomandată [°C]70 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMExternal control
Tip HEX ACMXB37M-1-22
Tip pompă ACMUPM2K
Tip produsTD-S
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzireSudat
Tip racord termoficareSudat
Volumul rezervorului de apă caldă [l]900 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută149 Kilogram
Greutate netă149 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162706091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm