Sistem ACM, TD-S, 40 kW, 350 L
161L0989
THERMODUAL-S 350-40
161L0989
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime ambalaj 2 [mm] | 800 mm |
| Adâncime cu carcasă [mm] | 965 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 800 mm |
| Aliaj HEX ACM | 1.4404 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprobare | DVGWCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 40.0 kW |
| Categorie PED | § 4.3 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Curent [A] [Max] | 0.1 A |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 0.76 m³/h |
| Debit secundar [m3/h] [Max] | 0.69 m³/h |
| Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min] | 0.11 bar |
| Denumire regulator ACM | No Controller |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | THERMODUAL-S 350-40 |
| Design | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | DN40 |
| Dimensiune conductă de circulație | DN20 |
| Dimensiune conductă încălzire | DN20 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN20 |
| Dimensiune racord ACM | Rp1 1/2" |
| Dimensiune racord de circulație | Rp3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 26,9 mm |
| Dimensiune racord termoficare | 26,9 mm |
| Direcție racord primar | Orizontal |
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Înălțime ambalaj 2 [mm] | 500 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime cu carcasă [mm] | 1725 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 1875 mm |
| Lățime ambalaj 2 [mm] | 1200 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 925 mm |
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Marcă pompă ACM | Grundfos |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | ThermoDual-S 350-40 v2023 |
| Material izolație | EPS cu pâslă laminată |
| Material rezervor | 14571 |
| Numărul de gospodării [Max] | 18 |
| Nume categorie | Substații cu acumulare |
| Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 25 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune secundar [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 150 °C |
| Temperatură tur recomandată [°C] | 70 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de control ACM | External control |
| Tip HEX ACM | XB37M-1-12 |
| Tip pompă ACM | UPM2K |
| Tip produs | TD-S |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | Sudat |
| Tip racord termoficare | Sudat |
| Volumul rezervorului de apă caldă [l] | 350 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 80 Kilogram |
| Greutate netă | 80 Kilogram |
| Volume | 1433.256 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |