Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Sistem ACM, TD-CM, TD-CM, 420kW, amestec, ECL, carcasă izolație, Wilo, 420 kW

004X1784

TD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]488 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeDHW storage & charging
AprobareDVGWCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]420.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circulație ACMDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]4.0 A
Debit circulație [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Debit primar [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]7.20 m³/h
Denumire regulator ACMECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN40
Dimensiune conductă de circulațieDN25
Dimensiune conductă încălzireDN50
Dimensiune racord ACMG1 3/4"
Dimensiune racord de circulațieG1 1/4"
Dimensiune racord încălzireRp2"
Direcție racord primarVertical
Grupă de produseSistem ACM
Înălțime fără carcasă [mm]1940 mm
Înălțime pachet [mm]2000 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime fără carcasă [mm]900 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Marcă pompă ACMWilo
Marcă pompă de circulație ACMGrundfos
Marcă pompă de încălzireWilo
Material carcasăSpuma rigida PU
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
Material izolațieSpuma rigida PU
Nume categorieSubstații cu acumulare
P circulație [bar] [Max]0.30 bar
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]10 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB59M-1-60
Tip pompă ACMSTRATOS PARA Z
Tip pompă de circulație ACMUPM GEO
Tip pompă de încălzireSTRATOS PARA
Tip produsTD-CM
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord de circulațieFilet exterior
Tip racord încălzirefilet interior
Versiunea substațieiTD-CM, 420kW, amestec, ECL, carcasă izolație, Wilo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută150 Kilogram
Greutate netă130 Kilogram
Volume806.211 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162744239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm