Sistem ACM, TD-CM, TD-CM, 420kW, vană cu 2 căi, ECL, carcasă izolație, Wilo, 420 kW
004X1769
TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI
004X1769
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 488 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 800 mm |
| Aliaj HEX ACM | 1.4404 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprobare | DVGWCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 420.0 kW |
| Categorie PED | § 4.3 |
| Circulație ACM | Da |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Curent [A] [Max] | 4.0 A |
| Debit circulație [m3/h] [Max] | 3.40 m³/h |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 7.80 m³/h |
| Debit secundar [m3/h] [Max] | 7.20 m³/h |
| Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Design | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | DN40 |
| Dimensiune conductă de circulație | DN25 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN50 |
| Dimensiune racord ACM | G1 3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | G1 1/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 60,3 mm |
| Direcție racord primar | Vertical |
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1940 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 2000 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 900 mm |
| Lățime pachet [mm] | 1200 mm |
| Marcă pompă ACM | Wilo |
| Marcă pompă de circulație ACM | Grundfos |
| Material carcasă | Spuma rigida PU |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Material izolație | Spuma rigida PU |
| Nume categorie | Substații cu acumulare |
| P circulație [bar] [Max] | 0.30 bar |
| Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 25 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 20 bar |
| Presiune secundar [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB59M-1-50 |
| Tip pompă ACM | STRATOS PARA Z |
| Tip pompă de circulație ACM | UPM GEO |
| Tip produs | TD-CM |
| Tip racord ACM | Filet exterior |
| Tip racord de circulație | Filet exterior |
| Tip racord termoficare | Sudat |
| Versiunea substației | TD-CM, 420kW, vană cu 2 căi, ECL, carcasă izolație, Wilo |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 150 Kilogram |
| Greutate netă | 130 Kilogram |
| Volume | 766.777 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |