Sistem ACM, TC-DL, 420 kW, Denumire regulator ACM: ECL 310, 1000 L
004X1622
TC-DL 1000 ECL XB
004X1622
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime ambalaj 2 [mm] | 1000 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 1000 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 1000 mm |
| Aliaj HEX ACM | 1.4404 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprobare | DVGWCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 420.0 kW |
| Categorie PED | § 4.3 |
| Circulație ACM | Da |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Curent [A] [Max] | 4.0 A |
| Debit circulație [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 12.96 m³/h |
| Debit secundar [m3/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min] | 0.29 bar |
| Delta P secundar [bar] [Max] | 0.65 bar |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | TC-DL 1000 ECL XB |
| Design | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | DN65 |
| Dimensiune conductă de circulație | DN50 |
| Dimensiune conductă încălzire | DN40/DN50 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN40/DN50 |
| Dimensiune racord ACM | Rp2 1/2" |
| Dimensiune racord de circulație | Rp2" |
| Dimensiune racord încălzire | 48,3/60,3 mm |
| Dimensiune racord termoficare | 48,3/60,3mm |
| Direcție racord primar | Vertical |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Înălțime ambalaj 2 [mm] | 2400 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 2525 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 1100 mm |
| Lățime ambalaj 2 [mm] | 1300 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 2570 mm |
| Lățime pachet [mm] | 2425 mm |
| Marcă pompă ACM | Grundfos |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | TC-DL 1000 ECL XB |
| Material izolație | EPS cu pâslă laminată |
| Material rezervor | 1.4571 |
| Nume categorie | Sisteme antilegionella |
| P circulație [bar] [Max] | -0.27 bar |
| Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 12 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 25 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune secundar [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB59M-1-120 |
| Tip pompă ACM | MAGNA3 |
| Tip produs | TC-DL |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | Sudat |
| Tip racord termoficare | Sudat |
| Volumul rezervorului de apă caldă [l] | 1000 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 230 Kilogram |
| Greutate netă | 230 Kilogram |
| Volume | 2456.818 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |