Danfoss logo
Thermoclean

Sistem ACM, TC-DL, 210 kW, Denumire regulator ACM: ECL 310, 500 L

004X1620

TC-DL 0500 ECL XB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime ambalaj 2 [mm]800 mm
Adâncime fără carcasă [mm]825 mm
Adâncime pachet [mm]900 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeDHW storage & charging
AprobareDVGWCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]210.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circulație ACMDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]4.0 A
Debit circulație [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Debit primar [m3/h] [Max]6.48 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.22 bar
Delta P secundar [bar] [Max]0.58 bar
Denumire regulator ACMECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereTC-DL 0500 ECL XB
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN50
Dimensiune conductă de circulațieDN40
Dimensiune conductă încălzireDN40/DN50
Dimensiune conductă termoficareDN40/DN50
Dimensiune racord ACMG2 3/8"
Dimensiune racord de circulațieG1 3/4"
Dimensiune racord încălzire48,3/60,3 mm
Dimensiune racord termoficare48,3/60,3mm
Direcție racord primarVertical
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSistem ACM
Înălțime ambalaj 2 [mm]1200 mm
Înălțime fără carcasă [mm]2090 mm
Înălțime pachet [mm]2110 mm
Lățime ambalaj 2 [mm]1200 mm
Lățime fără carcasă [mm]2060 mm
Lățime pachet [mm]900 mm
Marcă pompă ACMWilo
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTC-DL 0500 ECL XB
Material izolațieEPS cu pâslă laminată
Material rezervor1.4571
Nume categorieSisteme antilegionella
P circulație [bar] [Max]-0.20 bar
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB59M-1-70
Tip pompă ACMSTRATOS PARA Z
Tip produsTC-DL
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord de circulațieFilet exterior
Tip racord încălzireSudat
Tip racord termoficareSudat
Volumul rezervorului de apă caldă [l]500 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută230 Kilogram
Greutate netă230 Kilogram
Volume1407.869 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162745090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm