Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BL-FI, Denumire regulator ACM: ECL

144H2368

Tip produs: Termix BL-FI, 16 bar, 110 °C, ECL

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeDHW Charging
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circuitul rezervorului ACM – controlElectronic
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL
DescriereFully insulated Instantaneous water heater
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACMG1"
Dimensiune racord de circulațieG3/4"
Dimensiune racord termoficareG1"
EPD disponibilYes
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]890 mm
Lățime fără carcasă [mm]905 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionBL-FI type 8 E-CP
Nr. dosar SCIPd5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip de control ACMElectronic
Tip produsTermix BL-FI
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiType 8 E-CP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută60 Kilogram
Greutate netă59 Kilogram
Volume0.322 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561328045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm