Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accesorii ACM, Izolații, Izolație pentru SE-2000, Neodul 100/20

640U4961

2000 L, Material izolație: EPS cu pâslă laminată

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]500 mm
Application typeDHW storage & charging
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
DescriereIzolație pentru SE-2000, Neodul 100/20
Designdesprins
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii ACM
Înălțime pachet [mm]2450 mm
Lățime pachet [mm]1410 mm
Material carcasăEPS + Pâslă
Material DescriptionINS.F. SE 2000 Neodul 100/20
Caracteristicile
Valoare
Material izolațieEPS cu pâslă laminată
Nume categorieIzolații
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Temperatură tur recomandată [°C]70 °C
Tip produsVase acumulare, vase tampon, încalzitoare
Tip racord de circulațiefilet interior
Volumul rezervorului de apă caldă [l]2000 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută42 Kilogram
Greutate netă42 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255210382
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens