Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accesorii ACM, Încălzitoare ACM, SE-RG0750

640U4937

750 L, Material izolație: EPS cu pâslă laminată

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]1000 mm
Adâncime fără carcasă [mm]800 mm
Adâncime pachet [mm]1100 mm
Aliaj HEX încălzire1.4571
Application typeDHW storage & charging
AprobareCEPED
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]55.0 kW
Categorie PEDII
Debit primar [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.11 bar
DescriereSE-RG0750
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN50
Dimensiune conductă de circulațieDN25
Dimensiune conductă încălzireDN25
Dimensiune conductă termoficareDN25
Dimensiune racord ACMRp2"
Dimensiune racord de circulațieRp1"
Dimensiune racord încălzireR1"
Dimensiune racord termoficareR1"
Direcție racord primarOrizontal
Grupă de produseAccesorii ACM
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]1830 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1830 mm
Înălțime pachet [mm]1950 mm
Lățime cu carcasă [mm]1000 mm
Lățime fără carcasă [mm]800 mm
Lățime pachet [mm]1100 mm
Material carcasăEPS + Pâslă
Material de brazare HEX ACMStainless steel tank with coil inside
Material DescriptionSE-RG 750
Material izolațieEPS cu pâslă laminată
Material rezervor1.4571
Numărul de gospodării [Max]29
Nume categorieÎncălzitoare ACM
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Temperatură tur recomandată [°C]70 °C
Tip produsVase acumulare, vase tampon, încalzitoare
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzireFilet exterior
Tip racord termoficareFilet exterior
Volumul rezervorului de apă caldă [l]750 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută145 Kilogram
Greutate netă145 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens