Accesorii ACM, Încălzitoare ACM, SE-RG0500
640U4936
500 L, Material izolație: EPS cu pâslă laminată
640U4936
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 850 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 650 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 900 mm |
| Aliaj HEX încălzire | 1.4571 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprobare | CEPED |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 42.0 kW |
| Categorie PED | II |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 0.98 m³/h |
| Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min] | 0.19 bar |
| Descriere | SE-RG0500 |
| Design | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | DN32 |
| Dimensiune conductă de circulație | DN20 |
| Dimensiune conductă încălzire | DN25 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN25 |
| Dimensiune racord ACM | Rp1 1/4" |
| Dimensiune racord de circulație | Rp3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | R1" |
| Dimensiune racord termoficare | R1" |
| Direcție racord primar | Orizontal |
| Grupă de produse | Accesorii ACM |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime cu carcasă [mm] | 1745 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1745 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 1865 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 850 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 650 mm |
| Lățime pachet [mm] | 900 mm |
| Material carcasă | EPS + Pâslă |
| Material de brazare HEX ACM | Stainless steel tank with coil inside |
| Material Description | SE-RG 500 |
| Material izolație | EPS cu pâslă laminată |
| Material rezervor | 1.4571 |
| Numărul de gospodării [Max] | 20 |
| Nume categorie | Încălzitoare ACM |
| Presiune nominală primar [bar] | 25 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Temperatură tur recomandată [°C] | 70 °C |
| Tip produs | Vase acumulare, vase tampon, încalzitoare |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | Filet exterior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Volumul rezervorului de apă caldă [l] | 500 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 95 Kilogram |
| Greutate netă | 95 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |