Accesorii ACM, Modul primar, pentru TD-/LM-S UPM (KIT)
004U1627
2.93 m³/h
004U1627
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 170 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 376 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie PED | § 4.3 |
| Curent [A] [Max] | 0.0 A |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 2.93 m³/h |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | pentru TD-/LM-S UPM (KIT) |
| Design | desprins |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă încălzire | DN20/DN25 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN25 |
| Dimensiune racord încălzire | 26,9/33,5 mm |
| Direcție racord primar | tot |
| Grupă de produse | Accesorii ACM |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 180 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 198 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 316 mm |
| Lățime pachet [mm] | 376 mm |
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material Description | PRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT) |
| Material izolație | Spuma rigida PU |
| Nume categorie | Seturi de distribuitoare și conducte |
| Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 0 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
| Temperatură tur recomandată [°C] | 75 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip pompă de încălzire | UPM GEO |
| Tip produs | Modul primar |
| Tip racord încălzire | Sudat |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 50 Kilogram |
| Greutate netă | 40 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162748220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |