Danfoss logo
Primary module

Accesorii ACM, Modul primar, VS06 pentru TD-/LM-S

004U1526

2.93 m³/h

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]120 mm
Adâncime pachet [mm]376 mm
Application typeDHW storage & charging
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie PED§ 4.3
Curent [A] [Max]0.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]2.93 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.09 bar
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereVS06 pentru TD-/LM-S
Designdesprins
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă termoficareDN20/DN32
Dimensiune racord încălzire26,9/42,4 mm
Dimensiune racord termoficare26,9/42,4 mm
Direcție racord primartot
Grupă de produseAccesorii ACM
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]240 mm
Înălțime pachet [mm]198 mm
Lățime fără carcasă [mm]237 mm
Lățime pachet [mm]376 mm
Material DescriptionPRI-MODUL_VS06 F. TD-/LM-S
Material izolațieSpuma rigida PU
Nume categorieSeturi de distribuitoare și conducte
Presiune diferențială primar [bar] [Max]25 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]150 °C
Temperatură tur recomandată [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip produsModul primar
Tip racord încălzireSudat
Tip racord termoficareSudat

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută50 Kilogram
Greutate netă40 Kilogram
Volume9 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162699362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm