Sistem ACM, Legiomin®, 150 kW, 500 L
161L1324
LEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX
161L1324
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 150.0 kW |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | No Controller |
| Descriere | LEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed stainless steel |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX |
| Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Tip de control ACM | External control |
| Tip HEX ACM | XB37M-1-50 |
| Tip produs | Legiomin® |
| Volumul rezervorului de apă caldă [l] | 500 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 110 Kilogram |
| Greutate netă | 110 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1984.5 Litru |
| EAN/UPC | 5715255210276 |