Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Sistem ACM, Legiomin®, 60 kW, 350 L

161L1319

LEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDHW storage & charging
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]60.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMNo Controller
DescriereLEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseSistem ACM
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 STS HEX
Presiune diferențială primar [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Product line32
Tip de control ACMExternal control
Tip HEX ACMXB37M-1-20
Tip produsLegiomin®
Volumul rezervorului de apă caldă [l]350 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută88 Kilogram
Greutate netă88 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1458 Litru
EAN/UPC5715255211013