Sistem ACM, Legiomin®, 150 kW, 1000 L
161L1290
LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
161L1290
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 150.0 kW |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | No Controller |
| Descriere | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
| Product line | 32 |
| Tip de control ACM | External control |
| Tip HEX ACM | XB37M-1-50 |
| Tip produs | Legiomin® |
| Volumul rezervorului de apă caldă [l] | 1000 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 175 Kilogram |
| Greutate netă | 175 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889985 |