Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Sistem ACM, Legiomin®, 100 kW, 500 L

161L1286

LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDHW storage & charging
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]100.0 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMNo Controller
DescriereLEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSistem ACM
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
Product line32
Tip de control ACMExternal control
Tip HEX ACMXB37M-1-30
Tip produsLegiomin®
Volumul rezervorului de apă caldă [l]500 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută105 Kilogram
Greutate netă105 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162736579