Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeMetering unit
Aprobare CENo
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 10
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnitate de contor
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsModular Metering Unit

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.5 Kilogram
Greutate netă2 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume20.632 Litru
EAN/UPC5702424648244