Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
267B0048
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 10 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unitate de contor |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip produs | Modular Metering Unit |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.5 Kilogram |
| Greutate netă | 2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.096 Litru |
| EAN/UPC | 5702424648237 |