Modular Metering Unit
267B0007
Insulation for 267B003 for modular metering unit
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
267B0007
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Insulation for 267B003 for modular metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Unitate de contor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Insulation for 267B003 MMU |
| Product line | 67 |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip produs | Modular Metering Unit |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.5 Kilogram |
| Greutate netă | 0.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.008 Litru |
| EAN/UPC | 5702424626945 |