Modular Metering Unit
267B0006
Recess box for modular metering units 854 x 650 mm
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
267B0006
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Recess box for modular metering units 854 x 650 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unitate de contor |
| Material Description | Recess box 854x650 MMU |
| Product line | 67 |
| Tip produs | Modular Metering Unit |
| Valoare ridicată a tensiunii nominale la 60 Hz [V] | Aluzink steelplate, white powder coated |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.5 Kilogram |
| Greutate netă | 6 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 98.974 Litru |
| EAN/UPC | 5702424626938 |