Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
267B0004
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 25 |
| Grupă de produse | Unitate de contor |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Măsurătoare | Prepared for energy meter |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | Alamă |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min] | 60 KPa |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Setare de fabrică [kPa] | 30 KPa |
| Setare presiune diferențială [kPa] [Min] | 20 KPa |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip produs | Modular Metering Unit |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4 Kilogram |
| Greutate netă | 3.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 16.875 Litru |
| EAN/UPC | 5702424626914 |