Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 20 267B0002

Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeMetering unit
Aprobare CENo
Baterie inclusăNo
Clapetă sens integratăDa
Clasă de presiunePN 10
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereMixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Grupă de produseUnitate de contor
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval setări temp. [°C] [Max]70 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]10 °C
Material DescriptionMixing set TVM20 MMU
Materialul carcasei vaneiAlamă DZR + tratament anticalcar
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Setare de fabrică [°C]50 °C
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tip produsModular Metering Unit
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valoarea Kvs cu clapetă sens [m3/h]2.10 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.4 Kilogram
Greutate netă1.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.909 Litru
EAN/UPC5702424626891