Modular Metering Unit
267B0001
Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
267B0001
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clapetă sens integrată | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] | 1.5 m³/h |
| Descriere | Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funcție de dezinfecție | Nu |
| Grupă de produse | Unitate de contor |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 35 °C |
| Material Description | Circulation set MTCV15 MMU |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Setare de fabrică [°C] | 50 °C |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 100 °C |
| Tip produs | Modular Metering Unit |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.5 Kilogram |
| Greutate netă | 1.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 6.029 Litru |
| EAN/UPC | 5702424626884 |