Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeMetering unit
Aprobare CENo
Baterie inclusăNo
Clapetă sens integratăDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Funcție de închidereDa
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnitate de contor
În domeniul de aplicare WEEENo
MăsurătoarePrepared for water meter
Material DescriptionDomestic water line MMU
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsModular Metering Unit
Tipuri de conexiuniFilet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.3 Kilogram
Greutate netă0.9 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.158 Litru
EAN/UPC5702424626877