Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0033

Metering unit BD DN25
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeMetering unit
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 10
DescriereMetering unit BD DN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 25
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnitate de contor
Material DescriptionMetering Unit BD DN25
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsMetering unit in cabinet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17 Kilogram
Greutate netă15 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume73.984 Litru
EAN/UPC5702424645724