Metering unit in cabinet
267B0031
Metering unit BD DN15
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
267B0031
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 10 |
| Descriere | Metering unit BD DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 15 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unitate de contor |
| Material Description | Metering Unit BD DN15 |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip produs | Metering unit in cabinet |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 16 Kilogram |
| Greutate netă | 13.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 60.512 Litru |
| EAN/UPC | 5702424645700 |