Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0028

Metering unit PV25 DN 15
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeMetering unit
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 10
DescriereMetering unit PV25 DN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnitate de contor
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN15
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsMetering unit in cabinet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17 Kilogram
Greutate netă14 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume60.512 Litru
EAN/UPC5702424645670