Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0025

Metering unit PV60 DN20
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeMetering unit
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 10
DescriereMetering unit PV60 DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseUnitate de contor
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN20
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsMetering unit in cabinet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15 Kilogram
Greutate netă13 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume73.984 Litru
EAN/UPC5702424644529