Metering unit in cabinet
267B0024
Metering unit PV60 DN15
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
267B0024
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 10 |
| Descriere | Metering unit PV60 DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 15 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Unitate de contor |
| Material Description | Metering Unit PV60 DN15 |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip produs | Metering unit in cabinet |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14.8 Kilogram |
| Greutate netă | 12.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 73.984 Litru |
| EAN/UPC | 5702424644512 |