Danfoss logo
Termix One Type 3 w/cabinet

Termix One-B, Tip 1, Denumire regulator ACM: AVTB

IS99116903

Tip produs: Termix One-B, Tip 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]165 mm
Adâncime fără carcasă [mm]155 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Denumire regulator ACMAVTB
DescriereTermix One Type 3 m/kabinet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]470 mm
Înălțime fără carcasă [mm]468 mm
Lățime cu carcasă [mm]315 mm
Lățime fără carcasă [mm]312 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit gri
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Nr. dosar SCIP95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT22-2 26/26 G3/4" VP
Tip produsTermix One-B
Tip racord ACMG filet ext.
Tip racord termoficareG filet ext.
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560389696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm