Termix One-B, Tip 1, Denumire regulator ACM: AVTB
144B3989
Tip produs: Termix One-B, Tip 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3989
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 165 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 165 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix One Type 1 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU |
| Denumire regulator ACM | AVTB |
| Descriere | Termix One Tip 1 AVTB/GTU |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 430 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 430 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 315 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 315 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit gri |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Termix One Type 1 AVTB/GTU XB04-2-VP/GTU |
| Nr. dosar SCIP | 812d1d0f-2b95-4b0a-99ce-6afd6810a194 |
| Opțiune de carcasă | Fără |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Tip produs | Termix One-B |
| Tip racord ACM | G filet ext. |
| Tip racord termoficare | G filet ext. |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10 Kilogram |
| Greutate netă | 9 Kilogram |
| Volume | 20.698 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560897900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |