Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Tip 1, Denumire regulator ACM: AVTB

144B3977

Tip produs: Termix One-B, Tip 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]165 mm
Adâncime fără carcasă [mm]165 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Denumire regulator ACMAVTB
DescriereTermix One Tip 1 AVTB
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]430 mm
Înălțime fără carcasă [mm]430 mm
Lățime cu carcasă [mm]315 mm
Lățime fără carcasă [mm]315 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit gri
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Nr. dosar SCIP1b8a1347-ccfb-477d-b363-b8e0700ad8d3
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT22-2 16/16 G3/4" VP
Tip produsTermix One-B
Tip racord ACMG filet ext.
Tip racord termoficareG filet ext.
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10 Kilogram
Greutate netă9 Kilogram
Volume20.698 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560897856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm