Termix One-B, Tip 3, Denumire regulator ACM: AVTB
004U3048
Tip produs: Termix One-B, Tip 3, 16 bar, 100 °C, AVTB
004U3048
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 165 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 155 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | TERMIX ONE TYPE3 K |
| Denumire regulator ACM | AVTB |
| Descriere | Termix One, Tip 3 cu Carcasă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 470 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 468 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 315 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 312 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit gri |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | TERMIX ONE TYPE3 K |
| Nr. dosar SCIP | f879cae0-de7b-4ba2-87f1-edc539c18a82 |
| Opțiune de carcasă | Inclus |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 100 °C |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| Tip produs | Termix One-B |
| Tip racord ACM | G filet ext. |
| Tip racord termoficare | G filet ext. |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12 Kilogram |
| Greutate netă | 11 Kilogram |
| Volume | 20.698 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560259807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |