Danfoss logo
Water heater Termix One-B fully insulated

Termix One-B FI, Tip 1, Denumire regulator ACM: AVTB

144B3398

Tip produs: Termix One-B FI, Tip 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]195 mm
Adâncime fără carcasă [mm]195 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix One 1 cover insul.
Denumire regulator ACMAVTB
DescriereTermix One Tip 1 cu izolație
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]435 mm
Înălțime fără carcasă [mm]435 mm
Lățime cu carcasă [mm]355 mm
Lățime fără carcasă [mm]355 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix One 1 cover insul.
Nr. dosar SCIP18a02313-7e2a-4307-9a51-e296c1c8b6b1
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]100 °C
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT22-2 16/16 G3/4" VP
Tip produsTermix One-B FI
Tip racord ACMG filet ext.
Tip racord termoficareG filet ext.
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10 Kilogram
Greutate netă9 Kilogram
Volume33.506 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560887031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm