Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Tip 2, Denumire regulator ACM: IHPT

144B3970

Tip produs: Termix Novi, Tip 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]165 mm
Adâncime fără carcasă [mm]155 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMExtra
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPTermix Novi Type 2
Denumire regulator ACMIHPT
DescriereTermix Novi Tip 2 IHPT/supapă de siguranță/izol.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcție racord primarJos
EPD disponibilYes
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]432 mm
Înălțime fără carcasă [mm]432 mm
Lățime cu carcasă [mm]315 mm
Lățime fără carcasă [mm]300 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit gri
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTermix Novi Type 2
Nr. dosar SCIP6c7b2e0c-119b-4a1b-b5dc-a8f5273a8162
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 40 G3/4"*10 H
Tip produsTermix Novi
Tip racord ACMG filet ext.
Tip racord termoficareG filet ext.
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10 Kilogram
Greutate netă9 Kilogram
Volume22.089 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706560672682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm