Termix Novi, Tip 1, Denumire regulator ACM: IHPT
144B3965
Tip produs: Termix Novi, Tip 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3965
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 165 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 155 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Extra |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Termix Novi Type 1 XB06H/ins. |
| Denumire regulator ACM | IHPT |
| Descriere | Termix Novi Tip 1 IHPT/izol. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcție racord primar | Jos |
| EPD disponibil | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 432 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 432 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 315 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 300 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit gri |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Termix Novi Type 1 XB06H/ins. |
| Nr. dosar SCIP | 5de831cc-fcfd-49fd-b2ee-d564c0444b3f |
| Opțiune de carcasă | Fără |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Tip produs | Termix Novi |
| Tip racord ACM | G filet ext. |
| Tip racord termoficare | G filet ext. |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10 Kilogram |
| Greutate netă | 9 Kilogram |
| Volume | 22.453 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |