Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Denumire regulator ACM: ECL

144H3486

Tip produs: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Denumire regulator ACMECL
DescriereBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACMG1"
Dimensiune racord de circulațieG3/4"
Dimensiune racord termoficareG1"
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
Înălțime cu carcasă [mm]890 mm
Lățime cu carcasă [mm]905 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Nr. dosar SCIP7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMT137L-1 60 G1"*20 H
Tip produsTermix BV-FI
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiType 8 E-CP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută60 Kilogram
Greutate netă59 Kilogram
Volume0.322 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715628033730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm