Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Denumire regulator ACM: ECL

144H3432

Tip produs: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPBV-FI T4 E-CP Clos de Lorette
Denumire regulator ACMECL
DescriereFully insulated Instantaneous water heater
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACMG1"
Dimensiune racord de circulațieG3/4"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcție racord primarBottom + option for top conn
Caracteristicile
Valoare
EPD disponibilYes
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]890 mm
Lățime cu carcasă [mm]905 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionBV-FI T4 E-CP Clos de Lorette
Nr. dosar SCIP36e749a4-7c45-487b-8920-f301d10a7253
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMT137H-1 26 G1"*20 H
Tip produsTermix BV-FI
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiType 4 E-CP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută60 Kilogram
Greutate netă59 Kilogram
Volume322.18 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706562237438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm