Termix BV-FI, Denumire regulator ACM: ECL
144H2355
Tip produs: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM
144H2355
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 400 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | BV-FI type 2 E-CP |
| Denumire regulator ACM | ECL |
| Descriere | Fully insulated Instantaneous water heater |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø28 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø28 |
| Dimensiune racord ACM | G1" |
| Dimensiune racord de circulație | G3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | G1" |
| Direcție racord primar | Bottom + option for top conn |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EPD disponibil | Yes |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 890 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 905 mm |
| Material carcasă | Fără |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | BV-FI type 2 E-CP |
| Nr. dosar SCIP | 95f8aa77-6d18-4edf-9059-385db23ffe0c |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | T137H-1 20 G1"*20 H |
| Tip produs | Termix BV-FI |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord de circulație | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Type 2 E-CP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 60 Kilogram |
| Greutate netă | 59 Kilogram |
| Volume | 322.18 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561302588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |