Termix BV E, Tip 1, Denumire regulator ACM: ECL110
144H4122
Tip produs: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 0 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 450 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | BV-unit 32E 8th Lock |
| Denumire regulator ACM | ECL110 |
| Descriere | BV-unit 32E 8th Lock |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | DN32 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | DN32 |
| Dimensiune racord ACM | 1 1/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 1 1/4" |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 0 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1000 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 0 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 1500 mm |
| Material carcasă | Fără |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Nr. dosar SCIP | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 120 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230.0 V |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | T137H-1 90 G1"*20 H |
| Tip produs | Termix BV E |
| Tip racord ACM | G filet ext. |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet ext. |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 60 Kilogram |
| Greutate netă | 58 Kilogram |
| Volume | 540 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |