Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Tip 7 T-CP, Denumire regulator ACM: AVTB

144H3163

Tip produs: Termix BV T, Tip 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]522 mm
Adâncime fără carcasă [mm]340 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMInclus
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPBV-unit type 7 T-CP
Denumire regulator ACMAVTB
DescriereInstantaneous water heater
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]1000 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1000 mm
Lățime cu carcasă [mm]950 mm
Lățime fără carcasă [mm]800 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP
Nr. dosar SCIP195ed745-3448-475e-808a-4e3091ccd753
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMT137L-1 50 G1"*20 H
Tip produsTermix BV T
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațieG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 7 T-CP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută33 Kilogram
Greutate netă32 Kilogram
Volume255.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561972743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm