Danfoss logo
BV Unit 3232E

Termix BV E, Tip 1, Denumire regulator ACM: ECL110

144H2881

Tip produs: Termix BV E, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]0 mm
Adâncime fără carcasă [mm]450 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
Denumire regulator ACMECL110
DescriereBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM -32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareDN32
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord termoficare1 1/4"
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]0 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1000 mm
Lățime cu carcasă [mm]0 mm
Lățime fără carcasă [mm]1500 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionBV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116
Nr. dosar SCIPcee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e
Opțiune de carcasăNu
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMT137H-1 80 G1"*20 H
Tip produsTermix BV E
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord termoficareG filet ext.
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută80 Kilogram
Greutate netă79 Kilogram
Volume0.675 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561690364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm